En quicklock-skrue


EK / EK - Accessories / HS10533-GB cov. screw set
HS10533-GB cov. screw set 2550056
Dimensioner 100 x 100 x 10
Indeholder : En quicklock-skrue
Teknisk data
Produktnummer : 2550056
Beskrivelse : Vingehoved (quick-lock) skruesæt
Bemærkninger : til 30 mm afdækning
EAN-nummer : 6418074300119
El-nummer Danmark : 8212008355
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 100
Bredde (mm.) : 100
Dybde (mm.) : 10
Materiale : Polyamide
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / HS10533-GB cov. screw set
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
HS10533-GB cov. screw set


Sample image
Order symbol : HS10533-GB cov. screw set
Produktnummer : 2550056
Beskrivelse : Vingehoved (quick-lock) skruesæt
Bemærkninger : til 30 mm afdækning
EAN-nummer : 6418074300119
El. number :
- Danmark : 8212008355
Indeholder : En quicklock-skrue
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 100 | 100 | 10 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polyamide |