Dækplade, flangepakning, monteringstilbehør


EK / EK - Accessories / MB 10215-PM
MB 10215-PM 2550067
Dimensioner 140 x 49 x 10
Indeholder : Dækplade, flangepakning, monteringstilbehør
- IP66; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2550067
Beskrivelse : Flangepakningssæt, størrelse 1
Bemærkninger : inklusive dækplade
EAN-nummer : 6418074300256
El-nummer Danmark : 8212009309
ETIM : EC000211
Højde (mm.) : 140
Bredde (mm.) : 49
Dybde (mm.) : 10
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : EPDM
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / MB 10215-PM
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
MB 10215-PM


Sample image
Order symbol : MB 10215-PM
Produktnummer : 2550067
Beskrivelse : Flangepakningssæt, størrelse 1
Bemærkninger : inklusive dækplade
EAN-nummer : 6418074300256
El. number :
- Danmark : 8212009309
Indeholder : Dækplade, flangepakning, monteringstilbehør
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 140 | 49 | 10 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Pakningsmateriale : | EPDM |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)