Forlængerflange, pakning, monteringstilbehør


EK / EK - Accessories / MB 10391-PM
MB 10391-PM 2550069
Dimensioner 332 x 127 x 15
Indeholder : Forlængerflange, pakning, monteringstilbehør
- IP66; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2550069
Beskrivelse : Extension flange
EAN-nummer : 6418074300270
El-nummer Danmark : 8212009561
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 332
Bredde (mm.) : 127
Dybde (mm.) : 15
Materiale : Polykarbonat
Pakningsmateriale : EPDM
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Brandklasse : UL 94 V0
Glødetrådstest (IEC 60695): 960C
EK / EK - Accessories / MB 10391-PM
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
MB 10391-PM


Sample image
Order symbol : MB 10391-PM
Produktnummer : 2550069
Beskrivelse : Extension flange
EAN-nummer : 6418074300270
El. number :
- Danmark : 8212009561
Indeholder : Forlængerflange, pakning, monteringstilbehør
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 332 | 127 | 15 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Pakningsmateriale : | EPDM |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |