Flangepakning med monteringstilbehør


EK / EK - Accessories / FG gasket set size 1
FG gasket set size 1 2550078
Dimensioner 48 x 138 x 5
Indeholder : Flangepakning med monteringstilbehør
- IP65
Teknisk data
Produktnummer : 2550078
Beskrivelse : Koblingssæt størrelse 1
EAN-nummer : 6418074300454
El-nummer Danmark : 8212009600
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 48
Bredde (mm.) : 138
Dybde (mm.) : 5
Materiale : EPDM
Pakningsmateriale : EPDM
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Halogenfri : Ja
EK / EK - Accessories / FG gasket set size 1
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
FG gasket set size 1


Sample image
Order symbol : FG gasket set size 1
Produktnummer : 2550078
Beskrivelse : Koblingssæt størrelse 1
EAN-nummer : 6418074300454
El. number :
- Danmark : 8212009600
Indeholder : Flangepakning med monteringstilbehør
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 48 | 138 | 5 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | EPDM |
Pakningsmateriale : | EPDM |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)