Membranflange, monteringstilbehør


EK / EK - Accessories / FMF 10 Set
FMF 10 Set 3576150
Dimensioner 84 x 138 x 20
Indeholder : Membranflange, monteringstilbehør
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3576150
Beskrivelse : Membranflange størrelse 1, IP65
Bemærkninger : Bøsningspunkter: 2x12-21mm, 2x8-15mm, 6x5-8mm
Emballage : 12
EAN-nummer : 6418074320780
El-nummer Danmark : 8212052673
ETIM : EC000211
Højde (mm.) : 84
Bredde (mm.) : 138
Dybde (mm.) : 20
Materiale : TPE
Pakningsmateriale : TPE
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
EK / EK - Accessories / FMF 10 Set
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
FMF 10 Set


Sample image
Order symbol : FMF 10 Set
Produktnummer : 3576150
Beskrivelse : Membranflange størrelse 1, IP65
Bemærkninger : Bøsningspunkter: 2x12-21mm, 2x8-15mm, 6x5-8mm
EAN-nummer : 6418074320780
El. number :
- Danmark : 8212052673
Indeholder : Membranflange, monteringstilbehør
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 84 | 138 | 20 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | TPE |
Pakningsmateriale : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |