Membranflange, monteringstilbehør


EK / EK - Accessories / FMF 3 Set
FMF 3 Set 3576151
Dimensioner 82 x 214 x 20
Indeholder : Membranflange, monteringstilbehør
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3576151
Beskrivelse : Membranflange størrelse 2, IP65
Bemærkninger : Bøsningspunkter: 2 x 24 mm - 54 mm, 1 x 30 mm -59 mm, 3 x 6 mm -14 mm
Emballage : 12
EAN-nummer : 6418074320797
El-nummer Danmark : 8212052686
ETIM : EC000211
Højde (mm.) : 82
Bredde (mm.) : 214
Dybde (mm.) : 20
Materiale : TPE
Pakningsmateriale : TPE
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
EK / EK - Accessories / FMF 3 Set
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
FMF 3 Set


Sample image
Order symbol : FMF 3 Set
Produktnummer : 3576151
Beskrivelse : Membranflange størrelse 2, IP65
Bemærkninger : Bøsningspunkter: 2 x 24 mm - 54 mm, 1 x 30 mm -59 mm, 3 x 6 mm -14 mm
EAN-nummer : 6418074320797
El. number :
- Danmark : 8212052686
Indeholder : Membranflange, monteringstilbehør
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 82 | 214 | 20 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | TPE |
Pakningsmateriale : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)