Membranflange, monteringstilbehør


EK / EK - Accessories / FMF 35 Set
FMF 35 Set 3576154
Dimensioner 84 x 216 x 25
Indeholder : Membranflange, monteringstilbehør
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3576154
Beskrivelse : Membranflange størrelse 2, IP65
Bemærkninger : Bøsningspunkter: 1 x 17 mm – 32 mm, 2 x 12 mm – 18 mm, 16 x 10 mm – 14 mm, 12 x 7 mm – 12 mm, 4 x 6 mm – 10 mm
Emballage : 12
EAN-nummer : 6418074320827
El-nummer Danmark : 8212052712
ETIM : EC000211
Højde (mm.) : 84
Bredde (mm.) : 216
Dybde (mm.) : 25
Materiale : TPE
Pakningsmateriale : TPE
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
EK / EK - Accessories / FMF 35 Set
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
FMF 35 Set


Sample image
Order symbol : FMF 35 Set
Produktnummer : 3576154
Beskrivelse : Membranflange størrelse 2, IP65
Bemærkninger : Bøsningspunkter: 1 x 17 mm – 32 mm, 2 x 12 mm – 18 mm, 16 x 10 mm – 14 mm, 12 x 7 mm – 12 mm, 4 x 6 mm – 10 mm
EAN-nummer : 6418074320827
El. number :
- Danmark : 8212052712
Indeholder : Membranflange, monteringstilbehør
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 84 | 216 | 25 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | TPE |
Pakningsmateriale : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)