Membranflange, monteringstilbehør


EK / EK - Accessories / FMF 50 Set
FMF 50 Set 3576155
Dimensioner 84 x 216 x 25
Indeholder : Membranflange, monteringstilbehør
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3576155
Beskrivelse : Membranflange størrelse 2, IP65
Bemærkninger : Bøsningspunkter: 49 x 7 mm – 13 mm1 x 15 mm – 25 mm
Emballage : 12
EAN-nummer : 6418074320834
El-nummer Danmark : 8212052725
ETIM : EC000211
Højde (mm.) : 84
Bredde (mm.) : 216
Dybde (mm.) : 25
Materiale : TPE
Pakningsmateriale : TPE
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
EK / EK - Accessories / FMF 50 Set
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
FMF 50 Set


Sample image
Order symbol : FMF 50 Set
Produktnummer : 3576155
Beskrivelse : Membranflange størrelse 2, IP65
Bemærkninger : Bøsningspunkter: 49 x 7 mm – 13 mm1 x 15 mm – 25 mm
EAN-nummer : 6418074320834
El. number :
- Danmark : 8212052725
Indeholder : Membranflange, monteringstilbehør
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 84 | 216 | 25 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | TPE |
Pakningsmateriale : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |