Skip to content
 
    Flange til kabelindføring, monteringstilbehør
   
Previous slide
FCE 40 Set product image 1
Next slide
FCE 40 Set thumbnail image 1
FCE 40 Set thumbnail image 2
FCE 40 Set thumbnail image 3

EK / EK - Accessories / FCE 40 Set

FCE 40 Set 3576156

Dimensioner 47 x 134 x 56

Indeholder : Flange til kabelindføring, monteringstilbehør

  • IP65; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3576156

Beskrivelse : Kabelindføringssæt størrelse 1

Bemærkninger : Bøsningspunkter: 1 x 16 mm – 40 mm, 2 x 8 mm – 16 mm

Emballage : 12

EAN-nummer : 6418074320841

El-nummer Danmark : 8212052738

ETIM : EC000211

Dimensioner :

Højde (mm.) : 47

Bredde (mm.) : 134

Dybde (mm.) : 56

Materialer :

Materiale : TPE

Pakningsmateriale : TPE
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
EK / EK - Accessories / FCE 40 Set

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

FCE 40 Set

Fibox
3576156_FME_40_Set_3_72dpi

Sample image

Order symbol : FCE 40 Set

Produktnummer : 3576156

Beskrivelse : Kabelindføringssæt størrelse 1

Bemærkninger : Bøsningspunkter: 1 x 16 mm – 40 mm, 2 x 8 mm – 16 mm

EAN-nummer : 6418074320841

El. number :

  • Danmark : 8212052738

Indeholder : Flange til kabelindføring, monteringstilbehør

3576156_FIBOX_FME_40_DIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 47 134 56
Materialer :
Materiale : TPE
Pakningsmateriale : TPE
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : -
Brandklasse : UL 94 V0