Flange til kabelindføring, monteringstilbehør




EK / EK - Accessories / FCE 2x64 Set
FCE 2x64 Set 3576157
Dimensioner 94 x 216 x 39
Indeholder : Flange til kabelindføring, monteringstilbehør
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 3576157
Beskrivelse : Kabelindføringssæt størrelse 2
Bemærkninger : Bøsningspunkter: 2 x 30 mm – 64 mm, 2 x 8 mm – 20 mm
Emballage : 12
EAN-nummer : 6418074320858
El-nummer Danmark : 8212052741
ETIM : EC000211
Højde (mm.) : 94
Bredde (mm.) : 216
Dybde (mm.) : 39
Materiale : TPE
Pakningsmateriale : TPE
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Tæthedsklasse (EN 60529): IP65
Slagstyrke (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
Brandklasse : UL 94 V0
EK / EK - Accessories / FCE 2x64 Set
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
FCE 2x64 Set


Sample image
Order symbol : FCE 2x64 Set
Produktnummer : 3576157
Beskrivelse : Kabelindføringssæt størrelse 2
Bemærkninger : Bøsningspunkter: 2 x 30 mm – 64 mm, 2 x 8 mm – 20 mm
EAN-nummer : 6418074320858
El. number :
- Danmark : 8212052741
Indeholder : Flange til kabelindføring, monteringstilbehør
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 94 | 216 | 39 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | TPE |
Pakningsmateriale : | TPE |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )