DIN-skinnesystem inklusive frontplade


EK / EK - Accessories / DRS EKP 3828 3x14M
DRS EKP 3828 3x14M 3770205
Dimensioner 364 x 264 x 90
Indeholder : DIN-skinnesystem inklusive frontplade
Teknisk data
Produktnummer : 3770205
Beskrivelse : DIN skinne sæt
Bemærkninger : 3 rækker 14 moduler
EAN-nummer : 6418074320391
El-nummer Danmark : 8212053041
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 364
Bredde (mm.) : 264
Dybde (mm.) : 90
Materiale : Galvaniseret stål
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DRS EKP 3828 3x14M
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
DRS EKP 3828 3x14M


Sample image
Order symbol : DRS EKP 3828 3x14M
Produktnummer : 3770205
Beskrivelse : DIN skinne sæt
Bemærkninger : 3 rækker 14 moduler
EAN-nummer : 6418074320391
El. number :
- Danmark : 8212053041
Indeholder : DIN-skinnesystem inklusive frontplade
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 364 | 264 | 90 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Galvaniseret stål |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 14.04.2025)