DIN-skinnesystem inklusive frontplade


EK / EK - Accessories / DRS EKU 5638 4x19M
DRS EKU 5638 4x19M 3770207
Dimensioner 536 x 359 x 134
Indeholder : DIN-skinnesystem inklusive frontplade
Teknisk data
Produktnummer : 3770207
Beskrivelse : DIN skinne sæt
Bemærkninger : 4 rækker 19 moduler
EAN-nummer : 6418074320438
El-nummer Danmark : 8212053067
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 536
Bredde (mm.) : 359
Dybde (mm.) : 134
Materiale : Galvaniseret stål
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DRS EKU 5638 4x19M
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
DRS EKU 5638 4x19M


Sample image
Order symbol : DRS EKU 5638 4x19M
Produktnummer : 3770207
Beskrivelse : DIN skinne sæt
Bemærkninger : 4 rækker 19 moduler
EAN-nummer : 6418074320438
El. number :
- Danmark : 8212053067
Indeholder : DIN-skinnesystem inklusive frontplade
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 536 | 359 | 134 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Galvaniseret stål |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)