En din-skinne


EK / EK - Accessories / DS35250E
DS35250E 3770864
Dimensioner 250 x 35 x 7
Indeholder : En din-skinne
Teknisk data
Produktnummer : 3770864
Beskrivelse : DIN-35 skinne
Bemærkninger : 35x250x7.5mm
EAN-nummer : 6418074320889
El-nummer Danmark : 8212013816
ETIM : EC001285
Højde (mm.) : 250
Bredde (mm.) : 35
Dybde (mm.) : 7
Materiale : Galvaniseret stål
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DS35250E
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
DS35250E


Sample image
Order symbol : DS35250E
Produktnummer : 3770864
Beskrivelse : DIN-35 skinne
Bemærkninger : 35x250x7.5mm
EAN-nummer : 6418074320889
El. number :
- Danmark : 8212013816
Indeholder : En din-skinne
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 35 | 7 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Galvaniseret stål |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )