En din-skinne


EK / EK - Accessories / DS35350E
DS35350E 3770865
Dimensioner 350 x 35 x 7
Indeholder : En din-skinne
Teknisk data
Produktnummer : 3770865
Beskrivelse : DIN-35 skinne
Bemærkninger : 35x350x7.5mm
EAN-nummer : 6418074302649
El-nummer Danmark : 8212013829
ETIM : EC001285
Højde (mm.) : 350
Bredde (mm.) : 35
Dybde (mm.) : 7
Materiale : Galvaniseret stål
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
EK / EK - Accessories / DS35350E
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
DS35350E


Sample image
Order symbol : DS35350E
Produktnummer : 3770865
Beskrivelse : DIN-35 skinne
Bemærkninger : 35x350x7.5mm
EAN-nummer : 6418074302649
El. number :
- Danmark : 8212013829
Indeholder : En din-skinne
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 35 | 7 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Galvaniseret stål |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )