Skip to content
 
    En dækplade
   
Previous slide
DRCP 12M product image 1
Next slide
DRCP 12M thumbnail image 1
DRCP 12M thumbnail image 2

EK / EK - Accessories / DRCP 12M

DRCP 12M 5026195

Dimensioner 214 x 52 x 7

Indeholder : En dækplade

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 5026195

Beskrivelse : Afblænding For 12 moduler á 17,5mm

Bemærkninger : (1 modul = 17,5 mm)

Emballage : 12

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074316974

El-nummer Danmark : 8212052770

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 214

Bredde (mm.) : 52

Dybde (mm.) : 7

Materialer :

Materiale : Polypropylen

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :
Produktet er forbundet med følgende kataloger :

EK / EK - Accessories / DRCP 12M

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

DRCP 12M

Fibox
cover_plate_marking_stripe

Sample image

Order symbol : DRCP 12M

Produktnummer : 5026195

Beskrivelse : Afblænding For 12 moduler á 17,5mm

Bemærkninger : (1 modul = 17,5 mm)

EAN-nummer : 6418074316974

El. number :

  • Danmark : 8212052770

Indeholder : En dækplade

5026195_FIBOX_EK_DRCP_12M_DIM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 214 52 7
Materialer :
Materiale : Polypropylen
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
electrical_insulation : Ikke isoleret
UV-resistent : -