Skip to content
 
    Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
   
Previous slide
EKH 30-T-2FSH product image 1
Next slide
EKH 30-T-2FSH thumbnail image 1
EKH 30-T-2FSH thumbnail image 2

EK / EKH / EKH 30-T-2FSH

EKH 30-T-2FSH 3520147

Dimensioner 190 x 190 x 30

Indeholder : Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

  • IP65
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3520147

Beskrivelse : Hængslet dæksel PC

Bemærkninger : Transparent

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074040558

El-nummer Danmark : 8212012684

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 190

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 30

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Dæksel-farve : Clear transparent
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
EK / EKH / EKH 30-T-2FSH

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKH 30-T-2FSH

Fibox
3520147_EKH_30-T-2FSH_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKH 30-T-2FSH

Produktnummer : 3520147

Beskrivelse : Hængslet dæksel PC

Bemærkninger : Transparent

EAN-nummer : 6418074040558

El. number :

  • Danmark : 8212012684

Indeholder : Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 190 190 30
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C