Teknisk data
Produktnummer : 3520555
Beskrivelse : Hængslet dæksel PC
Bemærkninger : Transparent
Emballage : 8
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074013378
El-nummer Danmark : 8212012671
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 190
Bredde (mm.) : 190
Dybde (mm.) : 80
Materiale : Polykarbonat
Dæksel-farve : Clear transparent
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
EKH 80-T-2FSH


Sample image
Order symbol : EKH 80-T-2FSH
Produktnummer : 3520555
Beskrivelse : Hængslet dæksel PC
Bemærkninger : Transparent
EAN-nummer : 6418074013378
El. number :
- Danmark : 8212012671
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 80 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)