Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne




EKH 30-G-2FSH 3530147
Dimensioner 190 x 190 x 30
Indeholder : Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
- IP65
Teknisk data
Produktnummer : 3530147
Beskrivelse : Hængslet dæksel PC
Bemærkninger : Gråt
Emballage : 8
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074040541
El-nummer Danmark : 8212012723
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 190
Bredde (mm.) : 190
Dybde (mm.) : 30
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
EKH 30-G-2FSH


Sample image
Order symbol : EKH 30-G-2FSH
Produktnummer : 3530147
Beskrivelse : Hængslet dæksel PC
Bemærkninger : Gråt
EAN-nummer : 6418074040541
El. number :
- Danmark : 8212012723
Indeholder : Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 30 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)