Skip to content
 
    Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. Inklusiv monteringsplade af plast.
   
Previous slide
EKJB MPI 130G product image 1
Next slide
EKJB MPI 130G thumbnail image 1
EKJB MPI 130G thumbnail image 2
EKJB MPI 130G thumbnail image 1

EK / EKJ / EKJB MPI 130G

EKJB MPI 130G 2538213

Dimensioner 280 x 190 x 130

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. Inklusiv monteringsplade af plast.

  • IP66/67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538213

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074321046

El-nummer Danmark : 8212010275

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 280

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 130
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
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKJ / EKJB MPI 130G

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKJB MPI 130G

Fibox
2538213_EKJB_MPI_130G_enclosure_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKJB MPI 130G

Produktnummer : 2538213

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074321046

El. number :

  • Danmark : 8212010275

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. Inklusiv monteringsplade af plast.

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 280 190 130
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
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C