Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet.


MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M 2539601
Dimensioner 280 x 190 x 130
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet.
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2539601
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent cover
Emballage : 4
EAN-nummer : 6418074320308
El-nummer Danmark : 8212052929
ETIM : EC002713
Højde (mm.) : 280
Bredde (mm.) : 190
Dybde (mm.) : 130
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
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
MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M


Sample image
Order symbol : MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M
Produktnummer : 2539601
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent cover
EAN-nummer : 6418074320308
El. number :
- Danmark : 8212052929
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet.
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)