Skip to content
 
    Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet.
   
Previous slide
MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M product image 3
Next slide
MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M thumbnail image 3
MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M thumbnail image 4

EK / EKJ / MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M 2539602

Dimensioner 280 x 190 x 130

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet.

  • IP66/67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2539602

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent cover

Emballage : 4

EAN-nummer : 6418074320322

El-nummer Danmark : 8212052932

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 280

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 130

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKJ / MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

Fibox
2539602_MC_EKJB_281913_T-2FSH_1x14M_1_300dpi

Sample image

Order symbol : MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

Produktnummer : 2539602

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent cover

EAN-nummer : 6418074320322

El. number :

  • Danmark : 8212052932

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet.

2539602_FIBOX_MC_EKJB_281913T_2FSH_1x14M_DIM.DWG
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 280 190 130
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C