JGL12II-1 2550361
Dimensioner 190 x 280 x 55
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2550361
Beskrivelse : Hinged cover with inspection window
EAN-nummer : 6418074301574
El-nummer Danmark : 8212007495
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 190
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 55
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
JGL12II-1


Sample image
Order symbol : JGL12II-1
Produktnummer : 2550361
Beskrivelse : Hinged cover with inspection window
EAN-nummer : 6418074301574
El. number :
- Danmark : 8212007495
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 280 | 55 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)