Teknisk data
Produktnummer : 2550364
Beskrivelse : Hinged cover with inspection window
EAN-nummer : 6418074300751
El-nummer Danmark : 8212007518
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 280
Bredde (mm.) : 190
Dybde (mm.) : 40
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
JGL13-1


Sample image
Order symbol : JGL13-1
Produktnummer : 2550364
Beskrivelse : Hinged cover with inspection window
EAN-nummer : 6418074300751
El. number :
- Danmark : 8212007518
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 40 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)