Kabinet inkl. 5 x 1,5 mm2 - 50 mm2 Cu/Al-klemmer og kabelgennemføringsflanger






CUAL EK 281913 G 50mm2 2674640
Dimensioner 280 x 190 x 130
Indeholder : Kabinet inkl. 5 x 1,5 mm2 - 50 mm2 Cu/Al-klemmer og kabelgennemføringsflanger
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2674640
Beskrivelse : Terminal kabinet
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074319692
El-nummer Danmark : 8212052877
ETIM : EC002713
Højde (mm.) : 280
Bredde (mm.) : 190
Dybde (mm.) : 130
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
CUAL EK 281913 G 50mm2


Sample image
Order symbol : CUAL EK 281913 G 50mm2
Produktnummer : 2674640
Beskrivelse : Terminal kabinet
EAN-nummer : 6418074319692
El. number :
- Danmark : 8212052877
Indeholder : Kabinet inkl. 5 x 1,5 mm2 - 50 mm2 Cu/Al-klemmer og kabelgennemføringsflanger
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)