Skip to content
  
Previous slide
EKJ 80-G-2FSH product image 1
Next slide
EKJ 80-G-2FSH thumbnail image 1
EKJ 80-G-2FSH thumbnail image 2

EK / EKJ / EKJ 80-G-2FSH

EKJ 80-G-2FSH 3530556

Dimensioner 280 x 190 x 80

  • IP65
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530556

Beskrivelse : Hængslet dæksel PC

Bemærkninger : Gråt

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074010407

El-nummer Danmark : 8212012778

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 280

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 80
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
EK / EKJ / EKJ 80-G-2FSH

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKJ 80-G-2FSH

Fibox
3530556_EKJ-80-G-2FSH_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKJ 80-G-2FSH

Produktnummer : 3530556

Beskrivelse : Hængslet dæksel PC

Bemærkninger : Gråt

EAN-nummer : 6418074010407

El. number :

  • Danmark : 8212012778
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 280 190 80
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C