Skip to content
 
    Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
   
Previous slide
EKJ 30-G-FSH19 cover product image 1
Next slide
EKJ 30-G-FSH19 cover thumbnail image 1
EKJ 30-G-FSH19 cover thumbnail image 2

EK / EKJ / EKJ 30-G-FSH19 cover

EKJ 30-G-FSH19 cover 3630146

Dimensioner 190 x 280 x 30

Indeholder : Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

  • IP65
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3630146

Beskrivelse : Hængslet dæksel PC

Bemærkninger : Gråt

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074040572

El-nummer Danmark : 8212012710

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 190

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 30
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
EK / EKJ / EKJ 30-G-FSH19 cover

CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKJ 30-G-FSH19 cover

Fibox
3630146_EKJ_30-G-FSH19_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKJ 30-G-FSH19 cover

Produktnummer : 3630146

Beskrivelse : Hængslet dæksel PC

Bemærkninger : Gråt

EAN-nummer : 6418074040572

El. number :

  • Danmark : 8212012710

Indeholder : Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 190 280 30
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C