Skip to content
 
    Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid
   
Previous slide
EKMB 180 G product image 1
Next slide
EKMB 180 G thumbnail image 1
EKMB 180 G thumbnail image 2
EKMB 180 G thumbnail image 3
EKMB 180 G thumbnail image 4
EKMB 180 G thumbnail image 1
EKMB 180 G thumbnail image 2

EK / EKM / EKMB 180 G

EKMB 180 G 2538022

UL-navn : UL EKMB 180 G

Dimensioner 380 x 190 x 180

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538022

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 4

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074013514

El-nummer Danmark : 8212050866

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 180
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
EK / EKM / EKMB 180 G

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKMB 180 G

Fibox
2538022_EKMB_180_G_enclose 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKMB 180 G

Produktnummer : 2538022

UL-navn : UL EKMB 180 G

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074013514

El. number :

  • Danmark : 8212050866

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

EKM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 190 180
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
EKMZR Mellemramme, for kasse:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Monteringsplade, for kasse:
(338 x 158 x 1.5)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK