Skip to content
 
    Bund for kapsling
   
Previous slide
EKMR product image 1
Next slide
EKMR thumbnail image 1
EKMR thumbnail image 1

EK / EKM / EKMR

EKMR 3530542

Dimensioner 380 x 190 x 100

Indeholder : Bund for kapsling

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530542

Beskrivelse : Kassebund PC

Bemærkninger : Flanger: 1x Størrelse 2

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074000064

El-nummer Danmark : 8212006548

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 100
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
EK / EKM / EKMR

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKMR

Fibox
3530542_EKMR_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKMR

Produktnummer : 3530542

Beskrivelse : Kassebund PC

Bemærkninger : Flanger: 1x Størrelse 2

EAN-nummer : 6418074000064

El. number :

  • Danmark : 8212006548

Indeholder : Bund for kapsling

EKM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 190 100
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
EKMZR Mellemramme, for kasse:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Monteringsplade, for kasse:
(338 x 158 x 1.5)
Klassificeringer :
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK