Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne






EKM 30-T 3720145
Dimensioner 380 x 190 x 30
Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
Teknisk data
Produktnummer : 3720145
Beskrivelse : Dæksel PC
Bemærkninger : Transparent
Emballage : 8
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074000262
El-nummer Danmark : 8212007084
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 380
Bredde (mm.) : 190
Dybde (mm.) : 30
Materiale : Polykarbonat
Dæksel-farve : Clear transparent
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
EKM 30-T


Sample image
Order symbol : EKM 30-T
Produktnummer : 3720145
Beskrivelse : Dæksel PC
Bemærkninger : Transparent
EAN-nummer : 6418074000262
El. number :
- Danmark : 8212007084
Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 30 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
EKMZR |
Mellemramme, for kasse:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Monteringsplade, for kasse:
(338 x 158 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)