Skip to content
 
    Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
   
Previous slide
EKM 30-G product image 1
Next slide
EKM 30-G thumbnail image 1
EKM 30-G thumbnail image 2
EKM 30-G thumbnail image 3
EKM 30-G thumbnail image 1

EK / EKM / EKM 30-G

EKM 30-G 3730145

Dimensioner 380 x 190 x 30

Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3730145

Beskrivelse : Dæksel PC

Bemærkninger : Gråt

Emballage : 8

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074000286

El-nummer Danmark : 8212007107

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 190

Dybde (mm.) : 30
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
EK / EKM / EKM 30-G

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKM 30-G

Fibox
3730145_EKM_30-G_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKM 30-G

Produktnummer : 3730145

Beskrivelse : Dæksel PC

Bemærkninger : Gråt

EAN-nummer : 6418074000286

El. number :

  • Danmark : 8212007107

Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

EKM
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 190 30
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
EKMZR Mellemramme, for kasse:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Monteringsplade, for kasse:
(338 x 158 x 1.5)
Klassificeringer :
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK