Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne














EKM 80-G 3730557
Dimensioner 380 x 190 x 80
Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
Teknisk data
Produktnummer : 3730557
Beskrivelse : Dæksel PC
Bemærkninger : Gråt
Emballage : 8
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074000293
El-nummer Danmark : 8212007110
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 380
Bredde (mm.) : 190
Dybde (mm.) : 80
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
EKM 80-G


Sample image
Order symbol : EKM 80-G
Produktnummer : 3730557
Beskrivelse : Dæksel PC
Bemærkninger : Gråt
EAN-nummer : 6418074000293
El. number :
- Danmark : 8212007110
Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 80 |
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
EKMZR |
Mellemramme, for kasse:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Monteringsplade, for kasse:
(338 x 158 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)