Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. Inklusiv monteringsplade af plast.






EKOE MPI 130G 2538237
Dimensioner 280 x 280 x 130
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. Inklusiv monteringsplade af plast.
- IP66/67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2538237
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074321060
El-nummer Danmark : 8212052819
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 280
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 130
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
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66/67
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
EKOE MPI 130G


Sample image
Order symbol : EKOE MPI 130G
Produktnummer : 2538237
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074321060
El. number :
- Danmark : 8212052819
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. Inklusiv monteringsplade af plast.
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 130 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)