Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet. Med inspektionsvindue.






OEL24-1 2550000
Dimensioner 280 x 280 x 160
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet. Med inspektionsvindue.
- IP65; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2550000
Beskrivelse : DIN-skinnekasse med indsats for 2x13 moduler
EAN-nummer : 6418074300546
El-nummer Danmark : 8212010644
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 280
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 160
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
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
OEL24-1


Sample image
Order symbol : OEL24-1
Produktnummer : 2550000
Beskrivelse : DIN-skinnekasse med indsats for 2x13 moduler
EAN-nummer : 6418074300546
El. number :
- Danmark : 8212010644
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet. Med inspektionsvindue.
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 160 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Slagstyrke (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Ikke isoleret |
UV-resistent : | - |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)