Skip to content
 
    Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. Inklusiv monteringsplade af plast.
   
Previous slide
EKPE MPI 130T product image 1
Next slide
EKPE MPI 130T thumbnail image 1
EKPE MPI 130T thumbnail image 2
EKPE MPI 130T thumbnail image 1

EK / EKPE, EKPG / EKPE MPI 130T

EKPE MPI 130T 2538346

Dimensioner 380 x 280 x 130

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. Inklusiv monteringsplade af plast.

  • IP66/67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538346

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074321091

El-nummer Danmark : 8212052864

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 380

Bredde (mm.) : 280

Dybde (mm.) : 130

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKPE, EKPG / EKPE MPI 130T

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKPE MPI 130T

Fibox
2538346_EKPE_MPI_130T_2_72dpi

Sample image

Order symbol : EKPE MPI 130T

Produktnummer : 2538346

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074321091

El. number :

  • Danmark : 8212052864

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. Inklusiv monteringsplade af plast.

Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 380 280 130
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C