Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet.




EK / EKPE, EKPG / MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M
MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M 2539605
Dimensioner 380 x 280 x 130
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet.
- IP66/67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2539605
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent cover
Emballage : 2
EAN-nummer : 6418074320384
El-nummer Danmark : 8212052961
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 380
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 130
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Tæthedsklasse (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKPE, EKPG / MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M


Sample image
Order symbol : MC EKPE 382813 T-2FSH 3x14M
Produktnummer : 2539605
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Transparent cover
EAN-nummer : 6418074320384
El. number :
- Danmark : 8212052961
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet.
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Grundfarve : | RAL_7035 |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)