Kabinet inkl. 5 x 6 mm2 - 95 mm2 Cu/Al-klemmer og kabelindføringsflanger






EK / EKPE, EKPG / CUAL EK 382813 G 95mm2
CUAL EK 382813 G 95mm2 2674641
Dimensioner 380 x 280 x 130
Indeholder : Kabinet inkl. 5 x 6 mm2 - 95 mm2 Cu/Al-klemmer og kabelindføringsflanger
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2674641
Beskrivelse : Terminal kabinet
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074319708
El-nummer Danmark : 8212052893
ETIM : EC002713
Højde (mm.) : 380
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 130
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
EK / EKPE, EKPG / CUAL EK 382813 G 95mm2
Måltegninger
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
CUAL EK 382813 G 95mm2


Sample image
Order symbol : CUAL EK 382813 G 95mm2
Produktnummer : 2674641
Beskrivelse : Terminal kabinet
EAN-nummer : 6418074319708
El. number :
- Danmark : 8212052893
Indeholder : Kabinet inkl. 5 x 6 mm2 - 95 mm2 Cu/Al-klemmer og kabelindføringsflanger
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 130 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)