EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G-2FSH
EKP 80-G-2FSH 3530559
Dimensioner 380 x 280 x 80
- IP65
Teknisk data
Produktnummer : 3530559
Beskrivelse : Hængslet dæksel PC
Bemærkninger : Gråt
Emballage : 4
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074010469
El-nummer Danmark : 8212012891
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 380
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 80
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 80-G-2FSH
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
EKP 80-G-2FSH

Sample image
Order symbol : EKP 80-G-2FSH
Produktnummer : 3530559
Beskrivelse : Hængslet dæksel PC
Bemærkninger : Gråt
EAN-nummer : 6418074010469
El. number :
- Danmark : 8212012891
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 80 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)