Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G2FSH280
EKP 30-G2FSH280 900694
Dimensioner 380 x 280 x 30
Indeholder : Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
- IP65
Teknisk data
Produktnummer : 900694
Beskrivelse : Hængslet dæksel PC
Bemærkninger : Hængsler på den korte side
Emballage : 8
EAN-nummer : 6418074301475
El-nummer Danmark : 8212012736
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 380
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 30
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
EK / EKPE, EKPG / EKP 30-G2FSH280
CAD-filer
Bemærk venligst, at vi har brug for dine oplysninger for at du kan se CAD-filerne.
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kataloger
Kontakt
EKP 30-G2FSH280

Sample image
Order symbol : EKP 30-G2FSH280
Produktnummer : 900694
Beskrivelse : Hængslet dæksel PC
Bemærkninger : Hængsler på den korte side
EAN-nummer : 6418074301475
El. number :
- Danmark : 8212012736
Indeholder : Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 30 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
Halogenfri : | Ja |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)