EKT30-GR 2550043
Dimensioner 560 x 280 x 30
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2550043
Beskrivelse : Cover PC, with window
EAN-nummer : 6418074301185
El-nummer Danmark : 8212007327
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 560
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 30
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
EKT30-GR


Sample image
Order symbol : EKT30-GR
Produktnummer : 2550043
Beskrivelse : Cover PC, with window
EAN-nummer : 6418074301185
El. number :
- Danmark : 8212007327
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 30 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)