Kabinet inkl. 2 x 5 x 25 mm2 - 150 mm2 Cu/Al-klemmer og kabelindføringsflanger


CUAL EK 562813 G 2X150mm2 2674643
Dimensioner 560 x 280 x 130
Indeholder : Kabinet inkl. 2 x 5 x 25 mm2 - 150 mm2 Cu/Al-klemmer og kabelindføringsflanger
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2674643
Beskrivelse : Terminal kabinet
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074319722
El-nummer Danmark : 8212052903
ETIM : EC002713
Højde (mm.) : 560
Bredde (mm.) : 280
Dybde (mm.) : 130
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
CUAL EK 562813 G 2X150mm2


Sample image
Order symbol : CUAL EK 562813 G 2X150mm2
Produktnummer : 2674643
Beskrivelse : Terminal kabinet
EAN-nummer : 6418074319722
El. number :
- Danmark : 8212052903
Indeholder : Kabinet inkl. 2 x 5 x 25 mm2 - 150 mm2 Cu/Al-klemmer og kabelindføringsflanger
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 130 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)