Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid












EKUH 180 G 2538073
Dimensioner 560 x 380 x 180
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2538073
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074013675
El-nummer Danmark : 8212051069
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 560
Bredde (mm.) : 380
Dybde (mm.) : 180
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
EKUH 180 G


Sample image
Order symbol : EKUH 180 G
Produktnummer : 2538073
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074013675
El. number :
- Danmark : 8212051069
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 180 |
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
EKUVT |
Monteringsplade, for kasse:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Mellemramme, for kasse:
(560 x 380 x 50) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)