Skip to content
 
    Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid
   
Previous slide
EKUM 180 G product image 1
Next slide
EKUM 180 G thumbnail image 1
EKUM 180 G thumbnail image 2
EKUM 180 G thumbnail image 3
EKUM 180 G thumbnail image 4
EKUM 180 G thumbnail image 5
EKUM 180 G thumbnail image 6
EKUM 180 G thumbnail image 1
EKUM 180 G thumbnail image 2
EKUM 180 G thumbnail image 3
EKUM 180 G thumbnail image 6

EK / EKU / EKUM 180 G

EKUM 180 G 2538079

Dimensioner 560 x 380 x 180

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538079

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074013682

El-nummer Danmark : 8212051085

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 560

Bredde (mm.) : 380

Dybde (mm.) : 180
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
EK / EKU / EKUM 180 G

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKUM 180 G

Fibox
2538079_EKUM_180_G_enclose_2_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKUM 180 G

Produktnummer : 2538079

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Gråt dæksel

EAN-nummer : 6418074013682

El. number :

  • Danmark : 8212051085

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

EKU
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 560 380 180
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
EKUVT Monteringsplade, for kasse:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Mellemramme, for kasse:
(560 x 380 x 50)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK