Skip to content
 
    Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid
   
Previous slide
EKUN 180 T product image 1
Next slide
EKUN 180 T thumbnail image 1
EKUN 180 T thumbnail image 2
EKUN 180 T thumbnail image 5
EKUN 180 T thumbnail image 7
EKUN 180 T thumbnail image 1
EKUN 180 T thumbnail image 2
EKUN 180 T thumbnail image 3
EKUN 180 T thumbnail image 4

EK / EKU / EKUN 180 T

EKUN 180 T 2538185

Dimensioner 560 x 380 x 180

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

  • IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2538185

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

Emballage : 1

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074013965

El-nummer Danmark : 8212051111

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 560

Bredde (mm.) : 380

Dybde (mm.) : 180

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent
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
EK / EKU / EKUN 180 T

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKUN 180 T

Fibox
2538185_EKUN_180_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKUN 180 T

Produktnummer : 2538185

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent dæksel

EAN-nummer : 6418074013965

El. number :

  • Danmark : 8212051111

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

EKU
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 560 380 180
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
EKUVT Monteringsplade, for kasse:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Mellemramme, for kasse:
(560 x 380 x 50)
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK