Skip to content
 
    Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet.
   
Previous slide
MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M product image 2
Next slide
MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M thumbnail image 2
MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M thumbnail image 4

EK / EKU / MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M

MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M 2539607

Dimensioner 560 x 380 x 180

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet.

  • IP66/67; IK08
Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 2539607

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent cover

Emballage : 1

EAN-nummer : 6418074320421

El-nummer Danmark : 8212052987

ETIM : EC000261

Dimensioner :

Højde (mm.) : 560

Bredde (mm.) : 380

Dybde (mm.) : 180

Materialer :

Materiale : Polykarbonat

Grundfarve : RAL_7035

Dæksel-farve : Clear transparent

Pakningsmateriale : Polyurethan

Temperaturer :

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Klassificeringer :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Tæthedsklasse (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKU / MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M

CAD-filer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M

Fibox
2539607_MC_EKUM_563813_T-2FSH_4x19M_2_300dpi

Sample image

Order symbol : MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M

Produktnummer : 2539607

Beskrivelse : Kasse PC

Bemærkninger : Transparent cover

EAN-nummer : 6418074320421

El. number :

  • Danmark : 8212052987

Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid. DIN-skinnesystem inkluderet.

2539607_FIBOX_MC_EKUM_563818T_3FSH_4x19M_DIM.DWG
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 560 380 180
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Dæksel-farve : Clear transparent
Pakningsmateriale : Polyurethan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Klassificeringer :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Slagstyrke (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
Halogenfri : Ja
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C