Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne


EKU 30-T-3FSH 3520320
Dimensioner 560 x 380 x 30
Indeholder : Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
- IP65
Teknisk data
Produktnummer : 3520320
Beskrivelse : Hængslet dæksel PC
Bemærkninger : Transparent
Emballage : 2
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074010391
El-nummer Danmark : 8212012943
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 560
Bredde (mm.) : 380
Dybde (mm.) : 30
Materiale : Polykarbonat
Dæksel-farve : Clear transparent
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
EKU 30-T-3FSH


Sample image
Order symbol : EKU 30-T-3FSH
Produktnummer : 3520320
Beskrivelse : Hængslet dæksel PC
Bemærkninger : Transparent
EAN-nummer : 6418074010391
El. number :
- Danmark : 8212012943
Indeholder : Hængslet dæksel, skruer til dæksel, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 30 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Fuldstændig isoleret |
UV-resistent : | UL 746C |
Brandklasse : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 07.04.2025)