Skip to content
 
    Bund for kapsling
   
Previous slide
EKUH product image 1
Next slide
EKUH thumbnail image 1
EKUH thumbnail image 2
EKUH thumbnail image 1
EKUH thumbnail image 2

EK / EKU / EKUH

EKUH 3530317

Dimensioner 560 x 380 x 150

Indeholder : Bund for kapsling

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3530317

Beskrivelse : Kassebund PC

Bemærkninger : Flanger:6 x Størrelse 2

Emballage : 2

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074000132

El-nummer Danmark : 8212006616

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 560

Bredde (mm.) : 380

Dybde (mm.) : 150
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
EK / EKU / EKUH

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKUH

Fibox
3530317_EKUH_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKUH

Produktnummer : 3530317

Beskrivelse : Kassebund PC

Bemærkninger : Flanger:6 x Størrelse 2

EAN-nummer : 6418074000132

El. number :

  • Danmark : 8212006616

Indeholder : Bund for kapsling

EKU
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 560 380 150
Materialer :
Materiale : Polykarbonat
Grundfarve : RAL_7035
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tilbehør :
EKUVT Monteringsplade, for kasse:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Mellemramme, for kasse:
(560 x 380 x 50)
Klassificeringer :
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK