Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
EKU 30-T 3720320
Dimensioner 560 x 380 x 30
Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
Teknisk data
Produktnummer : 3720320
Beskrivelse : Dæksel PC
Bemærkninger : Transparent
Emballage : 2
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074000408
El-nummer Danmark : 8212007259
ETIM : EC002620
Højde (mm.) : 560
Bredde (mm.) : 380
Dybde (mm.) : 30
Materiale : Polykarbonat
Dæksel-farve : Clear transparent
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
EKU 30-T

Sample image
Order symbol : EKU 30-T
Produktnummer : 3720320
Beskrivelse : Dæksel PC
Bemærkninger : Transparent
EAN-nummer : 6418074000408
El. number :
- Danmark : 8212007259
Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 30 |
Materialer : | |
---|---|
Materiale : | Polykarbonat |
Dæksel-farve : | Clear transparent |
Pakningsmateriale : | Polyurethan |
Temperaturer : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Tilbehør : | |
---|---|
EKUVT |
Monteringsplade, for kasse:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Mellemramme, for kasse:
(560 x 380 x 50) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)