Skip to content
 
    Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
   
Previous slide
EKU 30-G product image 1
Next slide
EKU 30-G thumbnail image 1
EKU 30-G thumbnail image 2
EKU 30-G thumbnail image 3

EK / EKU / EKU 30-G

EKU 30-G 3730320

Dimensioner 560 x 380 x 30

Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3730320

Beskrivelse : Dæksel PC

Bemærkninger : Gråt

Emballage : 2

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074000415

El-nummer Danmark : 8212007275

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 560

Bredde (mm.) : 380

Dybde (mm.) : 30
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
EK / EKU / EKU 30-G

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKU 30-G

Fibox
3730320_EKU_30-G_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKU 30-G

Produktnummer : 3730320

Beskrivelse : Dæksel PC

Bemærkninger : Gråt

EAN-nummer : 6418074000415

El. number :

  • Danmark : 8212007275

Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

EKU
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 560 380 30
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
EKUVT Monteringsplade, for kasse:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 DIN-35 skinne, for kasse:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Mellemramme, for kasse:
(560 x 380 x 50)
Klassificeringer :
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK