Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid












EKWH 250 G NEW 2538990
Dimensioner 760 x 560 x 250
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid
- IP66; IP67; IK08
Teknisk data
Produktnummer : 2538990
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
Emballage : 1
Enhed : Stykke
EAN-nummer : 6418074048547
El-nummer Danmark : 8212051124
ETIM : EC000261
Højde (mm.) : 760
Bredde (mm.) : 560
Dybde (mm.) : 250
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
EKWH 250 G NEW


Sample image
Order symbol : EKWH 250 G NEW
Produktnummer : 2538990
Beskrivelse : Kasse PC
Bemærkninger : Gråt dæksel
EAN-nummer : 6418074048547
El. number :
- Danmark : 8212051124
Indeholder : Kassebund med flangeblanketter, skruer til montageplade, dæksel med PUR pakning og med dækselskruer af polyamid

Dimensioner : | Højde | Bredde | Dybde |
---|---|---|---|
mm : | 760 | 560 | 250 |
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
EKUVT |
Monteringsplade, for kasse:
(518 x 338 x 1.5) |
Klassificeringer : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)