Skip to content
 
    Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne
   
Previous slide
EKW 100-G NEW product image 1
Next slide
EKW 100-G NEW thumbnail image 1
EKW 100-G NEW thumbnail image 2
EKW 100-G NEW thumbnail image 1

EK / EKW / EKW 100-G NEW

EKW 100-G NEW 3730908

Dimensioner 760 x 560 x 100

Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

Teknisk data
Produkt:

Produktnummer : 3730908

Beskrivelse : Dæksel PC

Bemærkninger : Gråt

Emballage : 2

Enhed : Stykke

EAN-nummer : 6418074042965

El-nummer Danmark : 8212007301

ETIM : EC002620

Dimensioner :

Højde (mm.) : 760

Bredde (mm.) : 560

Dybde (mm.) : 100
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
Brandklasse : UL 94 5VA

Glødetrådstest (IEC 60695): 960C

Produktet er forbundet med følgende kataloger :

EK / EKW / EKW 100-G NEW

Måltegninger
CAD-filer
Certifikater og erklæringer
FAQ (Ofte Stillede Spørgsmål)
Kontakt

EKW 100-G NEW

Fibox
3730908_EKW_100-G_cover_NEW_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKW 100-G NEW

Produktnummer : 3730908

Beskrivelse : Dæksel PC

Bemærkninger : Gråt

EAN-nummer : 6418074042965

El. number :

  • Danmark : 8212007301

Indeholder : Afdækning, skruer til afdækning, skruer til montering af monteringsplade/DIN-skinne

EKWH_new
Dimensioner : Højde Bredde Dybde
mm : 760 560 100
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
EKUVT Monteringsplade, for kasse:
(518 x 338 x 1.5)
Klassificeringer :
electrical_insulation : Fuldstændig isoleret
UV-resistent : UL 746C
Brandklasse : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
SGSFIMKO_EK